??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
65433
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6954 - Schwenkpratze, hydraulisch spannend, mechanisch entspannend
Stückliste
65433
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
A
für Nut
mm
SPH
Spannhöhe
40 - 80 mm
SHUB
Spannhub
0 - 5 mm
SKU
Spannkraft bei 250 bar unten
30 kN
SKM
Spannkraft bei 250 bar mittig
26 kN
SKO
Spannkraft bei 250 bar oben
24 kN
K
Kolben-Ø
32 mm
VOL
Volumen
4.8 cm³
FK
Federkraft min.
150 N
SPHOE
Spannhöhe
mm
Wert eingeben für SPHOE
Spannhöhe
mm
cm
inch
ft
HMIN
40.000 mm
HMAX
80.000 mm
GEW
Gewicht
3320 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D