??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
320267
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6958A-16-00-0x - Spannhebel aus Aluminium für Nr. 6958Sx-16
Stückliste
320267
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
X
mm
X1
12 mm
VRSN
Bauart
SK
Spannkraft bei 100 bar
kN
SK1
Spannkraft bei 250 bar
kN
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D