??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
561039
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6958C-XX-1 - Grapa vertical con carrera lineal, de doble efecto
Lista de materiales
561039
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
F2
Fuerza de fijación a 250 bar Sp*
kN
HSP
Carrera de fijación H
mm
POS
Posición
VSP
Volumen de aceite Sp
cm^3
KSP
Efect. la superficie del émbolo Sp
cm^2
MD
Par de apriete
Nm
OPT
Palanca de acero
QMAX
Q máx. Datos con brazo de sujeción, estándar
l/min
A
Ángulo
°
A1
mm
B
mm
C
mm
D
Diámetro
mm
E
Diámetro
mm
F
7.0 mm
G
Diámetro
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
S
mm
T
10 mm
T1
mm
V
mm
V1
mm
V2
mm
W
Diámetro
mm
OR1
OR-1 - Junta tórica
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D