??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
561039
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6958C-XX-1 - Vérin de serrage vertical avec course linéaire, à double effet
Nomenclature
561039
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
F2
Force de serrage à 250 bars Sp*
kN
HSP
Course de serrage H
mm
POS
Position
VSP
Volume d'huile Sp
cm^3
KSP
Surface active du piston Sp
cm^2
MD
Couple de serrage
Nm
OPT
Bras de serrage
QMAX
Q max. avec bras de serrage, standard
l/min
A
Equerre
°
A1
mm
B
mm
C
mm
D
Diamètre
mm
E
Diamètre
mm
F
7.0 mm
G
Diamètre
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
S
mm
T
10 mm
T1
mm
V
mm
V1
mm
V2
mm
W
Diamètre
mm
OR1
OR-1 - Joint torique
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D