??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
562236
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6958CK - Vérin de serrage vertical MINI
Nomenclature
562236
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
SK
Force de serrage F1 à 100 bars
kN
SP2
Force de serrage F1 à 250 bars
kN
KK
Force de pistons F5 à 100 bars
kN
KK2
Force de pistons F5 à 250 bars
kN
VOLSP
Volume d'huile Sp
cm^3
VOLLO
Volume d'huile Lo
cm^3
KF
Surface active du piston Sp
cm^2
MD
Couple de serrage
Nm
QMAX
Q max. avec bras de serrage, standard
0.5 mm
GEW
Poids
g
POS
Position
KD
Piston-Ø
mm
A
°
A1
mm
B
mm
B1
mm
C
mm
D
Diamètre
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
L
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
S
mm
V
mm
V1
mm
V2
mm
W
mm
Z
Diamètre
mm
OR1
OR-1 - Joint torique
497461
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D