??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
562277
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6958CKR-XX-04 - Spannhebel aus Stahl für Nr. 6958CK
Stückliste
562277
BESTNR
Bestell-Nr.
562277
ARTNR
Artikel-Nr.
6958CKR-16-04
PDF
Katalogblatt
PDF
B
12 mm
B1
3 mm
C
19 mm
D
Durchmesser
6 mm
J
2.5 mm
K
10.0 mm
L
47.2 mm
N
26 mm
P
15 mm
R
6 mm
R1
2 mm
GEW
Gewicht
52 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020000000000
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D