??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
554673
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6959KB-xx-30 - Spannhebel, Standard, vergütet und brüniert
Stückliste
554673
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
F1
Spannkraft bei 100 bar
kN
F1X
Spannkraft bei 350 bar
kN
B
mm
C
mm
D
Durchmesser
mm
E
Durchmesser
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
3 mm
H5
mm
K
mm
L
mm
P
mm
SW1
Schlüsselweite
11 mm
SW2
Schlüsselweite
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D