??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
320333
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6965 - Bride hydraulique compensée
Nomenclature
320333
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
SP
Force de serrage max.
2 kN
KK
Force de blocage max.
1 kN
HUB
Course de serrage
12 mm
AHUB
Course de compensation
3 mm
ZD
Ergot Ø
mm
R
Filetage
G 1/8 Pouce
OR1
OR-1 - Joint torique
550265
GEW
Poids
1675 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D