??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
562215
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6966-01 - Pinça de aperto, ação simples
Lista de peças
562215
BESTNR
Nº enc.
562215
ARTNR
Nº Artigo
6966-01
BDMAX
Pressão de serviço máximo
250 bar
BDMIN
Pressão de funcionamento mín.
30 bar
POS
Posição
mm
HK
Força de retenção a 250 bar
0.78 kN
KK
Força de pistão de 250 bar
1.25 kN
HUB
Curso min.
1.8 mm
HUB2
Curso máx.
14 mm
S
Área de aperto
2 - 10 mm
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
466334
MD
Binário
10 Nm
GEW
Peso
1423 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772023300
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D