??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
562215
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6966-01 - Pince, simple effet
Nomenclature
562215
BESTNR
N° de référence
562215
ARTNR
No d'article
6966-01
BDMAX
Pression de service max.
250 bar
BDMIN
Pression de service min.
30 bar
POS
Position
mm
HK
Force de maintien à 250 bars
0.78 kN
KK
Force de pistons à 250 bars
1.25 kN
HUB
Course min.
1.8 mm
HUB2
Course max.
14 mm
S
Hauteur de serrage
2 - 10 mm
OR1
OR-1 - Joint torique
466334
MD
Couple de serrage
10 Nm
GEW
Poids
1423 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772023300
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D