??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
562217
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6966D - Klemmzange, doppelt wirkend
Stückliste
562217
BESTNR
Bestell-Nr.
562217
ARTNR
Artikel-Nr.
6966D-07
PDF
Katalogblatt
PDF
BDMAX
max. Betriebsdruck
250 bar
BDMIN
min. Betriebsdruck
30 bar
SPK
Spannkraft bei 250 bar
6.7 kN
KK
Kolbenkraft bei 250 bar
7.8 kN
H
Spannbereich bis
10 mm
POS
Position
mm
MD
Drehmoment
25 Nm
OR1
OR-1 - O-Ring
298778
GEW
Gewicht
3350 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772023324
GR
für Konfiguration
1 mm
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D