??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
562217
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6966D - Pinça de aperto, de ação dupla
Lista de peças
562217
BESTNR
Nº enc.
562217
ARTNR
Nº Artigo
6966D-07
PDF
ficha de catálogo
PDF
BDMAX
Pressão de serviço máximo
250 bar
BDMIN
Pressão de funcionamento mín.
30 bar
SPK
Força de aperto de 250 bar
6.7 kN
KK
Força de pistão de 250 bar
7.8 kN
H
Alcance de fixação até
10 mm
POS
Posição
mm
MD
Binário
25 Nm
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
298778
GEW
Peso
3350 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772023324
GR
fuer Konfiguration
1 mm
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D