??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
562217
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6966D - Pinza de fijación, de doble efecto
Lista de materiales
562217
BESTNR
N° de pedido
562217
ARTNR
Artículo nº
6966D-07
PDF
ficha de catálogo
PDF
BDMAX
Presión efectiva máx.
250 bar
BDMIN
Presión de servicio mín.
30 bar
SPK
Fuerza de fijación a 250 bares
6.7 kN
KK
Fuerza de tracción a 250 bares
7.8 kN
H
Rango de sujeción hasta
10 mm
POS
Posición
mm
MD
Par de apriete
25 Nm
OR1
OR-1 - Junta tórica
298778
GEW
Peso
3350 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772023324
GR
fuer Konfiguration
1 mm
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D