??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
562216
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6966R-01 - Klemmhebel-Rohling
Stückliste
562216
BESTNR
Bestell-Nr.
562216
ARTNR
Artikel-Nr.
6966R-01-00
PDF
Katalogblatt
PDF
HMAX
Spannweite H max.
8 mm
A
61 mm
B
24 mm
C
15 mm
E
52 mm
GEW
Gewicht
559 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772023317
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D