??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 8
60814
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6970-50 - Tensor do furo, hidráulico, fora do centro, de ação simples
Lista de peças
60814
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
TYPBA
Modo de funcionamento
de ação simples, com reposição de mola
PDF
ficha de catálogo
PDF
SPKR
Força de aperto vertical
kN
SPRD
Espessura mín. da roda de aperto
mm
K
Diâmetro
mm
VERH
Força de deslocação horizontal
kN
RADK
Força radial da bucha de fixação
kN
SPHUB
Curso de expansão
1.4 mm
KOLB
Ø dos pistões
mm
VOL
Vol.
cm3
SEIK
Força lateral não tensionado
N
A
59 mm
B
75 mm
C
mm
D
Diâmetro
mm
E
Diâmetro
24 mm
F
Diâmetro
9 mm
H
Diâmetro
80 mm
L
mm
P
Diâmetro
mm
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
260448
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D