??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
60814
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6970-50 - Vérin de serrage pour alésages, hydraulique, excentré, à simple effet, avec rappel par ressort
Nomenclature
60814
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
TYPBA
Mode de fonctionnement
à simple effet, avec rappel par ressort
PDF
fiche de catalogue
PDF
SPKR
Force de serrage verticale
kN
SPRD
Hauteur de la zone de serrage min.
mm
K
Diamètre
mm
VERH
Force de translation horizontale
kN
RADK
Force radiale pince de serrage
kN
SPHUB
Course d'ecartement
1.4 mm
KOLB
Piston-Ø
mm
VOL
Vol.
cm3
SEIK
Force latérale à l'etat non bridé
N
A
59 mm
B
75 mm
C
mm
D
Diamètre
mm
E
Diamètre
24 mm
F
Diamètre
9 mm
H
Diamètre
80 mm
L
mm
P
Diamètre
mm
OR1
OR-1 - Joint torique
260448
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D