??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 17
60525
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6970 - Grapa de perforación, hidráulica, centrada, de simple efecto, con retroceso por muelle
Lista de materiales
60525
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
TYPBA
Modo de funcionamiento
de simple efecto, con retroceso por muelle
PDF
ficha de catálogo
PDF
SPK
Fuerza de tensión vertical
kN
SPRD
Espesor de rueda de sujeción mín.
mm
VERH
Fuerza de desplazamiento horizontal
kN
RADK
Fuerza radial del casquillo de apriete
kN
K
Perforación
mm
L
mm
SPHUB
Carrera expansible
mm
KOLB
Émbolo-Ø
mm
VOL
Vol.
cm3
SEIK
Fuerza lateral sin fijar
N
A
53 mm
B
75 mm
C
mm
D
Diámetro
mm
E
Diámetro
mm
F
Diámetro
mm
G
mm
H
mm
M
mm
N
mm
P
mm
S
62 mm
X
62 mm
Y
124 mm
OR1
OR-1 - Junta tórica
260448
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D