??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
60525
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6970 - Vérin de serrage pour alésages, hydraulique, centré, à simple effet, avec rappel par ressort
Nomenclature
60525
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
TYPBA
Mode de fonctionnement
à simple effet, avec rappel par ressort
PDF
fiche de catalogue
PDF
SPK
Force de serrage verticale
kN
SPRD
Hauteur de la zone de serrage min.
mm
VERH
Force de translation horizontale
kN
RADK
Force radiale pince de serrage
kN
K
Trou
mm
L
mm
SPHUB
Course d'ecartement
mm
KOLB
Piston-Ø
mm
VOL
Vol.
cm3
SEIK
Force latérale à l'etat non bridé
N
A
53 mm
B
75 mm
C
mm
D
Diamètre
mm
E
Diamètre
mm
F
Diamètre
mm
G
mm
H
mm
M
mm
N
mm
P
mm
S
62 mm
X
62 mm
Y
124 mm
OR1
OR-1 - Joint torique
260448
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D