??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
556562
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6970CD-055 -07 - Bohrungsspanner MINI, hydraulisch, zentrisch, doppelt wirkend
Stückliste
556562
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
TYPBA
Betriebsart
doppelt wirkend
SK100
Spannkraft vertikal bei 100bar
2.76 kN
SK150
Spannkraft vertikal bei 150bar
kN
SRMIN
min. Spannranddicke bei Al-Leg.
5 mm
K
Durchmesser
mm
L
8.5 mm
BMAX
max. Betriebsdruck
bar
MD
Drehmoment
3.7 Nm
GEW
Gewicht
g
VK100
Verschiebekraft horizontal bei 100bar
0,83 kN
VK150
Verschiebekraft horizontal bei 150bar
kN
RK100
Radialkraft Spannhülse bei 100bar
7,85 kN
RK150
Radialkraft Spannhülse bei 150bar
kN
VOLSP
Volumen Spannen
1.1 cm^3
VOLLO
Volumen Lösen
1.26 cm^3
POS
Position
C
8 mm
D
Durchmesser
mm
E
Durchmesser
30 mm
F
Durchmesser
15 mm
H
31.5 mm
J
31 mm
M
32.6 mm
N
23 mm
P
4.5 mm
R
51 mm
OR1
OR-1 - O-Ring
176164
OR2
OR-2 - O-Ring
490342
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D