??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
556562
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6970CD-055 -07 - Grapa de perforación MINI, hidráulica, centrada, de doble efecto
Lista de materiales
556562
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYPBA
Modo de funcionamiento
de doble efecto
SK100
Fuerza de sujeción vertical a 100 bar
2.76 kN
SK150
Fuerza de sujeción vertical a 150 bar
kN
SRMIN
Diámetro del espárrago de sujeción con aleac. alum. mín.
5 mm
K
Diámetro
mm
L
8.5 mm
BMAX
Presión efectiva máx.
bar
MD
Par de apriete
3.7 Nm
GEW
Peso
g
VK100
Fuerza de desplazamiento horizontal a 100 bar
0,83 kN
VK150
Fuerza de desplazamiento horizontal a 150 bar
kN
RK100
Fuerza radial del casquillo de apriete a 100 bar
7,85 kN
RK150
Fuerza radial del casquillo de apriete a 150 bar
kN
VOLSP
Volumen de aceite Sp
1.1 cm^3
VOLLO
Volumen de aceite Lo
1.26 cm^3
POS
Posición
C
8 mm
D
Diámetro
mm
E
Diámetro
30 mm
F
Diámetro
15 mm
H
31.5 mm
J
31 mm
M
32.6 mm
N
23 mm
P
4.5 mm
R
51 mm
OR1
OR-1 - Junta tórica
176164
OR2
OR-2 - Junta tórica
490342
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D