??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
556562
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6970CD-055 -07 - Tensor do furo MINI, hidráulico, centralizado de ação dupla
Lista de peças
556562
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYPBA
Modo de funcionamento
dupla ação
SK100
Força de aperto vertical de 100 bar
2.76 kN
SK150
Força de aperto vertical de 150 bar
kN
SRMIN
Espessura mín. da roda de aperto em ligas de alum.
5 mm
K
Diâmetro
mm
L
8.5 mm
BMAX
Pressão de serviço máximo
bar
MD
Binário
3.7 Nm
GEW
Peso
g
VK100
Força de deslocação horizontal com 100 bar
0,83 kN
VK150
Força de deslocação horizontal com 150 bar
kN
RK100
Força radial da bucha de fixação com 100 bar
7,85 kN
RK150
Força radial da bucha de fixação com 150 bar
kN
VOLSP
Volume de óleo aplicar tensão
1.1 cm^3
VOLLO
Volume de óleo soltar
1.26 cm^3
POS
Posição
C
8 mm
D
Diâmetro
mm
E
Diâmetro
30 mm
F
Diâmetro
15 mm
H
31.5 mm
J
31 mm
M
32.6 mm
N
23 mm
P
4.5 mm
R
51 mm
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
176164
OR2
OR-2 - Anel em O Nº de enc
490342
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D