??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
556562
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6970CD-055 -07 - Vérin de serrage pour alésages MINI, hydraulique, centré
Nomenclature
556562
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
TYPBA
Mode de fonctionnement
à double effet
SK100
Force de serrage verticale à 100 bars
2.76 kN
SK150
Force de serrage verticale à 150 bars
kN
SRMIN
Hauteur de la zone de serrage Al-alliage min.
5 mm
K
Diamètre
mm
L
8.5 mm
BMAX
Pression de service max.
bar
MD
Couple de serrage
3.7 Nm
GEW
Poids
g
VK100
Force de translation horizontale à 100 bars
0,83 kN
VK150
Force de translation horizontale à 150 bars
kN
RK100
Force radiale pince de serrage à 100 bars
7,85 kN
RK150
Force radiale pince de serrage à 150 bars
kN
VOLSP
Volume d'huile Sp
1.1 cm^3
VOLLO
Volume d'huile Lo
1.26 cm^3
POS
Position
C
8 mm
D
Diamètre
mm
E
Diamètre
30 mm
F
Diamètre
15 mm
H
31.5 mm
J
31 mm
M
32.6 mm
N
23 mm
P
4.5 mm
R
51 mm
OR1
OR-1 - Joint torique
176164
OR2
OR-2 - Joint torique
490342
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D