??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
556567
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6970CD-13 - Bohrungsspanner MAXI, hydraulisch, zentrisch, doppelt wirkend
Stückliste
556567
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
TYPBA
Betriebsart
doppelt wirkend
SK100
Spannkraft vertikal bei 100bar
kN
SK150
Spannkraft vertikal bei 150bar
kN
SRMIN
min. Spannranddicke bei Al-Leg.
mm
K
Durchmesser
mm
L
9 mm
MD
Drehmoment
Nm
BMAX
max. Betriebsdruck
150 bar
POS
Position
VK100
Verschiebekraft horizontal bei 100bar
kN
VK150
Verschiebekraft horizontal bei 150bar
kN
RK100
Radialkraft Spannhülse bei 100bar
kN
RK150
Radialkraft Spannhülse bei 150bar
kN
VOLSP
Volumen Spannen
cm^3
VOLLO
Volumen Lösen
cm^3
C
mm
D
Durchmesser
mm
E
Durchmesser
mm
F
Durchmesser
mm
H
mm
J
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
OR1
OR-1 - O-Ring
OR2
OR-2 - O-Ring
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D