??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
556567
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6970CD-13 - Grapa de perforación MAXI, hidráulica, centrada, de doble efecto
Lista de materiales
556567
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYPBA
Modo de funcionamiento
de doble efecto
SK100
Fuerza de sujeción vertical a 100 bar
kN
SK150
Fuerza de sujeción vertical a 150 bar
kN
SRMIN
Diámetro del espárrago de sujeción con aleac. alum. mín.
mm
K
Diámetro
mm
L
9 mm
MD
Par de apriete
Nm
BMAX
Presión efectiva máx.
150 bar
POS
Posición
VK100
Fuerza de desplazamiento horizontal a 100 bar
kN
VK150
Fuerza de desplazamiento horizontal a 150 bar
kN
RK100
Fuerza radial del casquillo de apriete a 100 bar
kN
RK150
Fuerza radial del casquillo de apriete a 150 bar
kN
VOLSP
Volumen de aceite Sp
cm^3
VOLLO
Volumen de aceite Lo
cm^3
C
mm
D
Diámetro
mm
E
Diámetro
mm
F
Diámetro
mm
H
mm
J
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
OR1
OR-1 - Junta tórica
OR2
OR-2 - Junta tórica
GEW
Peso
g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D