??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 6
556567
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6970CD-13 - Tensor do furo MAXI, hidráulico, centralizado de ação dupla
Lista de peças
556567
BESTNR
Nº enc.
ARTNR
Nº Artigo
PDF
ficha de catálogo
PDF
TYPBA
Modo de funcionamento
dupla ação
SK100
Força de aperto vertical de 100 bar
kN
SK150
Força de aperto vertical de 150 bar
kN
SRMIN
Espessura mín. da roda de aperto em ligas de alum.
mm
K
Diâmetro
mm
L
9 mm
MD
Binário
Nm
BMAX
Pressão de serviço máximo
150 bar
POS
Posição
VK100
Força de deslocação horizontal com 100 bar
kN
VK150
Força de deslocação horizontal com 150 bar
kN
RK100
Força radial da bucha de fixação com 100 bar
kN
RK150
Força radial da bucha de fixação com 150 bar
kN
VOLSP
Volume de óleo aplicar tensão
cm^3
VOLLO
Volume de óleo soltar
cm^3
C
mm
D
Diâmetro
mm
E
Diâmetro
mm
F
Diâmetro
mm
H
mm
J
mm
M
mm
N
mm
P
mm
R
mm
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
OR2
OR-2 - Anel em O Nº de enc
GEW
Peso
g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D