??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
66787
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6973 - Crampon plaqueur
Nomenclature
66787
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
SPKH
Force de serrage horizontal à 350 bars
8.9 kN
SPKV
Force de serrage verticale à 350 bars
2.2 kN
HUBMAX
Course max.
5 mm
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
KOLB
Surface active de piston
2.9 cm2
VOL
Vol.
1.4 cm3
MDM
Couple de serrage max.
11 Nm
OR1
OR-1 - Joint torique
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D