??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
329078
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6974-3 - Bride de centrage MINI avec trois points de serrage, double effet
Nomenclature
329078
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
SK100
Force de serrage à 100 bars
4.0 kN
SK350
Force de serrage à 350 bars
14.0 mm
SP
Points de
3
N
Diamètre de serrage
mm
Entrez la valeur pour N
Diamètre de serrage
mm
cm
inch
ft
NMIN
min.
mm
NMAX
max.
mm
HUB
Course
3.0 mm
QMAX
Débit volumétrique Q max.
1.0 l/min
B
Diamètre
mm
C
11.3 mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre de boulon
12 mm
E
Diamètre
16.0 mm
F
40 mm
G
Filetage
M6 x 12 mm
J
8 mm
K
6 mm
L
mm
L1
45 mm
M
Diamètre
45 mm
O
27 mm
P
mm
R
2.6 mm
S
4.0 mm
OR1
OR-1 - Joint torique
409508
OR2
OR-2 - Joint torique
537985
GEW
Poids
g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D