??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
329078
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6974-3 - Zentrierspanner MINI mit drei Spannpunkten, doppelt wirkend
Stückliste
329078
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
PDF
Katalogblatt
PDF
SK100
Spannkraft bei 100 bar
4.0 kN
SK350
Spannkraft bei 350 bar
14.0 mm
SP
Spannpunkte
3
N
Spanndurchmesser
mm
Wert eingeben für N
Spanndurchmesser
mm
cm
inch
ft
NMIN
min.
mm
NMAX
max.
mm
HUB
Hub
3.0 mm
QMAX
Volumenstrom Q max.
1.0 l/min
B
Durchmesser
mm
C
11.3 mm
D
Durchmesser
mm
D1
Bolzendurchmesser
12 mm
E
Durchmesser
16.0 mm
F
40 mm
G
Gewinde
M6 x 12 mm
J
8 mm
K
6 mm
L
mm
L1
45 mm
M
Durchmesser
45 mm
O
27 mm
P
mm
R
2.6 mm
S
4.0 mm
OR1
OR-1 - O-Ring
409508
OR2
OR-2 - O-Ring
537985
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D