??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
562198
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6978CD - Elemento de fixação lateral sem apoio, de ação dupla
Lista de peças
562198
BESTNR
Nº enc.
562198
ARTNR
Nº Artigo
6978CD-28
PDF
ficha de catálogo
PDF
BDMAX
Pressão de serviço máximo
250 bar
BDMIN
Pressão de funcionamento mín.
30 bar
SPK1
Força de aperto de 150 bar
16,5 kN
SPK2
Força de aperto de 250 bar
27.5 kN
HUB
Curso
3
POS
Posição
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
562537
OR2
OR-2 - Anel em O Nº de enc
173096
GEW
Peso
1510 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772023164
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D