??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
562198
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6978CD - Elemento de sujeción lateral sin apoyo, de doble efecto
Lista de materiales
562198
BESTNR
N° de pedido
562198
ARTNR
Artículo nº
6978CD-28
PDF
ficha de catálogo
PDF
BDMAX
Presión efectiva máx.
250 bar
BDMIN
Presión de servicio mín.
30 bar
SPK1
Fuerza de fijación a 150 bares
16,5 kN
SPK2
Fuerza de fijación a 250 bares
27.5 kN
HUB
Carrera
3
POS
Posición
OR1
OR-1 - Junta tórica
562537
OR2
OR-2 - Junta tórica
173096
GEW
Peso
1510 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772023164
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D