??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
562198
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6978CD - Seitenspannelement ohne Auflage, doppelt wirkend
Stückliste
562198
BESTNR
Bestell-Nr.
562198
ARTNR
Artikel-Nr.
6978CD-28
PDF
Katalogblatt
PDF
BDMAX
max. Betriebsdruck
250 bar
BDMIN
min. Betriebsdruck
30 bar
SPK1
Spannkraft bei 150 bar
16,5 kN
SPK2
Spannkraft bei 250 bar
27.5 kN
HUB
Hub
3
POS
Position
OR1
OR-1 - O-Ring
562537
OR2
OR-2 - O-Ring
173096
GEW
Gewicht
1510 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772023164
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D