??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
562197
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6978CDA - Élément de serrage latéral avec appui
Nomenclature
562197
BESTNR
N° de référence
562197
ARTNR
No d'article
6978CDA-28
PDF
fiche de catalogue
PDF
BDMAX
Pression de service max.
250 bar
BDMIN
Pression de service min.
30 bar
SK
Force de serrage F1 à 150 bars
16,5 kN
SP2
Force de serrage F1 à 250 bars
27.5 kN
HUB
Course
3
POS
Position
OR1
OR-1 - Joint torique
562537
OR2
OR-2 - Joint torique
562534
GEW
Poids
1250 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772023157
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D