??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
562201
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6978CDA-28-06 - Spannbacken, geriffelt
Stückliste
562201
BESTNR
Bestell-Nr.
562201
ARTNR
Artikel-Nr.
6978CDA-28-06
PDF
Katalogblatt
PDF
A
8 mm
B
10 mm
C
13 mm
D
Durchmesser
8 mm
F
5.5 mm
L
8 mm
GEW
Gewicht
4 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772023171
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D