??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
562197
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6978CDA - Elemento de fixação lateral com apoio
Lista de peças
562197
BESTNR
Nº enc.
562197
ARTNR
Nº Artigo
6978CDA-28
PDF
ficha de catálogo
PDF
BDMAX
Pressão de serviço máximo
250 bar
BDMIN
Pressão de funcionamento mín.
30 bar
SK
Força de aperto F1 de 150 bar
16,5 kN
SP2
Força de aperto F1 de 250 bar
27.5 kN
HUB
Curso
3
POS
Posição
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
562537
OR2
OR-2 - Anel em O Nº de enc
562534
GEW
Peso
1250 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772023157
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D