??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
562197
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6978CDA - Seitenspannelement mit Auflage
Stückliste
562197
BESTNR
Bestell-Nr.
562197
ARTNR
Artikel-Nr.
6978CDA-28
PDF
Katalogblatt
PDF
BDMAX
max. Betriebsdruck
250 bar
BDMIN
min. Betriebsdruck
30 bar
SK
Spannkraft F1 bei 150 bar
16,5 kN
SP2
Spannkraft F1 bei 250 bar
27.5 kN
HUB
Hub
3
POS
Position
OR1
OR-1 - O-Ring
562537
OR2
OR-2 - O-Ring
562534
GEW
Gewicht
1250 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772023157
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D