??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
562202
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6978CDAR-28-06 - Ébauche de mors de serrage, molle
Nomenclature
562202
BESTNR
N° de référence
562202
ARTNR
No d'article
6978CDAR-28-06
PDF
fiche de catalogue
PDF
A
8 mm
B
10 mm
C
13 mm
D
Diamètre
8 mm
F
9.5 mm
L
12 mm
GEW
Poids
6 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772023188
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D