??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
562202
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6978CDAR-28-06 - Mordaza bruta, blanda
Lista de materiales
562202
BESTNR
N° de pedido
562202
ARTNR
Artículo nº
6978CDAR-28-06
PDF
ficha de catálogo
PDF
A
8 mm
B
10 mm
C
13 mm
D
Diámetro
8 mm
F
9.5 mm
L
12 mm
GEW
Peso
6 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772023188
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D