??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
562206
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6980MK - Ausfallsicherung mit Kugel
Stückliste
562206
BESTNR
Bestell-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
A
Durchmesser
mm
P
Federkraft
52 kN
H
mm
Wert eingeben für H
mm
cm
inch
ft
HMIN
H min.
9 mm
HMAX
H max.
15 mm
L
64 mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D