??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
136291
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6982-05/06/07/08 - Presostato de pistón (electrohidráulico)
Lista de materiales
136291
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
BA
Modelos
pistón cargado por resorte
BD
Presión de servicio
bar
TEMP
Temperatura
-20 - +80 °C
SA
Grado de protección
IP 65
SH
Número de maniobras
30 1/min
KB
Carga de contacto
12V - 230V = 4A
OR1
OR-1 - Junta tórica
GEW
Peso
300 g
CTN
Número de arancel aduanero
90262080
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D