??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
568354
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6982-09 - Kolbendruckschalter, elektro-hydraulisch
Stückliste
568354
BESTNR
Bestell-Nr.
568354
ARTNR
Artikel-Nr.
6982-09
BAU
Bauart
federbelasteter Kolben
BED
Betriebsdruck
10-640 bar
TEMP
Temperatur
-30 - +100 °C
SCH
Schutzart
IP 65
SHG
Schalthäufigkeit
120 1/min
KOB
Kontaktbelastung
30V - 250V = 5A
OR1
OR-1 - O-Ring
552154 g
GEW
Gewicht
300 g
CTN
Zolltarifnummer
90262020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772056841
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D