??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
568354
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6982-09 - Piston Pressure Switch, electric-hydraulic
Lista de peças
568354
BESTNR
Nº enc.
568354
ARTNR
Article No.
6982-09
BAU
Modelo
êmbolo carregado por mola
BED
Pressão operacional
10-640 bar
TEMP
Temperatura
-30 - +100 °C
SCH
Tipo de proteção
IP 65
SHG
Freqüência de comutação
120 1/min
KOB
Voltage
30V - 250V = 5A
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
552154 g
GEW
Peso
300 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
90262020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772056841
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D