??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
568354
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6982-09 - Pressostat à piston, electro-hydraulique
Nomenclature
568354
BESTNR
N° de référence
568354
ARTNR
No d'article
6982-09
BAU
Type
piston commandé par ressort
BED
Pression de service
10-640 bar
TEMP
Température
-30 - +100 °C
SCH
Type de protection
IP 65
SHG
Fréquense de coupure
120 1/min
KOB
Type de courant
30V - 250V = 5A
OR1
OR-1 - Joint torique
552154 g
GEW
Poids
300 g
CTN
Numéro du tarif douanier
90262020
EAN
Numéro d'article européen
4020772056841
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D