??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
326967
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6982E - Presostato electrónico
Lista de materiales
326967
BESTNR
N° de pedido
ARTNR
Artículo nº
PDF
ficha de catálogo
PDF
M
Rango de medida
bar
SP
Punto de conexión
bar
HY
Histéresis
bar
BT
Temperatura de funcionamiento
-25 - +80 °C
MD
Par de apriete
20 Nm
VS
Tensión de alimentación
18 - 35 V DC
PNP
Salida PNP corriente de conmutación
1.2 A
RZ
Tiempo de reacción
10 ms
RB
Reproducibilidad
+/- 0,25 FS max. %
GK
Precisión según DIN 16086
+/- 0,5 FS typ. %
SCA
Grado de protección
IP65
GEW
Peso
120 g
CTN
Número de arancel aduanero
90262080
EAN
Número de artículo europeo
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D