??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
326967
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6982E - Pressostat électronique
Nomenclature
326967
BESTNR
N° de référence
ARTNR
No d'article
PDF
fiche de catalogue
PDF
M
Plage de mesure
bar
SP
Point de commutation
bar
HY
Hystérésis
bar
BT
Temp. ambiante
-25 - +80 °C
MD
Couple de serrage
20 Nm
VS
Tension d'alimentation
18 - 35 V DC
PNP
Sortie PNP curant de commutation
1.2 A
RZ
Temps de réaction
10 ms
RB
Reproductibilité
+/- 0,25 FS max. %
GK
Précision conformément à DIN 16086
+/- 0,5 FS typ. %
SCA
Type de protection
IP65
GEW
Poids
120 g
CTN
Numéro du tarif douanier
90262080
EAN
Numéro d'article européen
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D