??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
562223
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6984-20 - Control de apoyo neumático
Lista de materiales
562223
BESTNR
N° de pedido
562223
ARTNR
Artículo nº
6984-20
PDF
ficha de catálogo
PDF
HUBMAX
Carrera máx.
6 mm
ED
Presión de entrada
1 - 12 bar
MDMAX
Esfuerzo de torsión máx.
5 Nm
FMIN
Fuerza elástica mín.
4.3 N
FMAX
Fuerza elástica max.
20.7 N
OR1
OR-1 - Junta tórica
559533
OR2
OR-2 - Junta tórica
552174
GEW
Peso
26 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662098
EAN
Número de artículo europeo
4020772023416
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D