??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
562223
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6984-20 - Controle de base, pneumática
Lista de peças
562223
BESTNR
Nº enc.
562223
ARTNR
Nº Artigo
6984-20
PDF
ficha de catálogo
PDF
HUBMAX
Curso máx.
6 mm
ED
Pressão de entrada
1 - 12 bar
MDMAX
Torque máx.
5 Nm
FMIN
Força de tensão mín.
4.3 N
FMAX
Força de tensão máx.
20.7 N
OR1
OR-1 - Anel em O Nº de enc
559533
OR2
OR-2 - Anel em O Nº de enc
552174
GEW
Peso
26 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662098
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772023416
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D