??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
325217
HELP_VARIABLE
Firma
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Beschreibung
AMF 6984-30 - Auflagekontrolle, pneumatisch
Stückliste
325217
BESTNR
Bestell-Nr.
325217
ARTNR
Artikel-Nr.
6984-30
PDF
Katalogblatt
PDF
HUB
mm
Wert eingeben für HUB
mm
cm
inch
ft
H
Hub
5 mm
ED
Eingangsdruck
1 - 2 bar
FMIN
Federkraft min.
1.9 N
FMAX
Federkraft max.
2.6 N
GEW
Gewicht
36 g
CTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
Europäische Artikelnummer
4020772325213
REACH
Unterlagen vorhanden
ja
REACH1
SVHC-Stoffe über 0,1%
nein
REACH4
Datum der Validierung
14.06.2023
ROHS
Unterlagen RoHs
ja
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D