??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
325217
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Description
AMF 6984-30 - Contrôle pneumatique de la portée
Nomenclature
325217
BESTNR
N° de référence
325217
ARTNR
No d'article
6984-30
PDF
fiche de catalogue
PDF
HUB
mm
Entrez la valeur pour HUB
mm
cm
inch
ft
H
Course
5 mm
ED
Pression d'entrée
1 - 2 bar
FMIN
Force ressort min.
1.9 N
FMAX
Force ressort max.
2.6 N
GEW
Poids
36 g
CTN
Numéro du tarif douanier
84662020
EAN
Numéro d'article européen
4020772325213
REACH
Informations présentes
oui
REACH1
Substance SVHC supérieure à 0,1
non
REACH4
Date de validation
14.06.2023
ROHS
Information RoHs
oui
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D