??
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
325217
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descripción
AMF 6984-30 - Control de apoyo neumático
Lista de materiales
325217
BESTNR
N° de pedido
325217
ARTNR
Artículo nº
6984-30
PDF
ficha de catálogo
PDF
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
H
Carrera
5 mm
ED
Presión de entrada
1 - 2 bar
FMIN
Fuerza elástica mín.
1.9 N
FMAX
Fuerza elástica max.
2.6 N
GEW
Peso
36 g
CTN
Número de arancel aduanero
84662020
EAN
Número de artículo europeo
4020772325213
REACH
Información Presente
REACH1
Sustancia SVHC superior al 0,1%.
no
REACH4
Fecha de validación
14.06.2023
ROHS
Información RoHs
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D