??
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
325217
HELP_VARIABLE
Empresa
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Descrição:
AMF 6984-30 - Controle de base, pneumática
Lista de peças
325217
BESTNR
Nº enc.
325217
ARTNR
Nº Artigo
6984-30
PDF
ficha de catálogo
PDF
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
H
Curso
5 mm
ED
Pressão de entrada
1 - 2 bar
FMIN
Força de tensão mín.
1.9 N
FMAX
Força de tensão máx.
2.6 N
GEW
Peso
36 g
CTN
Número de tarifa alfandegária
84662020
EAN
Número de Artigo Europeu
4020772325213
REACH
Informação presente
sim
REACH1
SVHC-substância superior a 0,1%
não
REACH4
Data de validação
14.06.2023
ROHS
Informação RoHs
sim
Preview - Generation
Visualização
3D
Dimensão
2D